FC-103P15KT4E66H1TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

132H7370

Честотни преобразуватели
FC-103P15KT4E66H1TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 kW / 20 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E66) IP66 / NEMA 4X
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
PROFIBUS DP MCA 101, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P15KT4E66H1TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 22.35 kg
Нето тегло 21.4 kg
Volume 144.67 l
EAN 5714853364442

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P15K 15 kW / 20 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E66 (E66) IP66 / NEMA 4X
RFI филтър H1 RFI филтър клас A1 / B
Спирачка – безопасно спиране T Безопасно спиране
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А A0 PROFIBUS DP MCA 101
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката B1 B1
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P15KT4E66H1TGX
Типов код, част 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 15
Височина [mm] 494,0
Ширина със/без опции C [mm] 243,0
Дълбочина [mm] 261,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 261,0
kVA 22.2
Загуби на мощност NO [W] 392
Загуби на мощност NO [W] 392
Продължителен ток (NO) [A] 32
Периодичен ток (NO) [A] 35.2
Продължителен ток (NO) [A] 27
Периодичен ток (NO) [A] 29.7
Калк. брутно тегло [кг.] 22.4
Калк. нетно тегло [кг.] 22.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P15KT4E66H1TGX
Код на модела 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality