FC-103P15KT4E20H5XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

132H4896

Честотни преобразуватели
FC-103P15KT4E20H5XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 kW / 20 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
Използв. мор изкл. EMC.
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, MCB-105 Relay Card
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P15KT4E20H5XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 12.3 kg
Нето тегло 12 kg
Volume 57.75 l
EAN 5714853339211

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P15K 15 kW / 20 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H5 Използв. мор изкл. EMC.
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BP MCB-105 Relay Card
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката B3 B3
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P15KT4E20H5XGC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 15
Височина [mm] 399,0
Ширина със/без опции C [mm] 165,0
Ширина с две опции C [mm] 225,0
Дълбочина [mm] 249,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 262,0
kVA 22.2
Загуби на мощност NO [W] 392
Загуби на мощност NO [W] 392
Продължителен ток (NO) [A] 32
Периодичен ток (NO) [A] 35.2
Продължителен ток (NO) [A] 27
Периодичен ток (NO) [A] 29.7
Калк. брутно тегло [кг.] 12.3
Калк. нетно тегло [кг.] 12
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P15KT4E20H5XGC
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality