132H8679
Честотни преобразуватели
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 kW / 20 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A2
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
AK-LonWorks MCA 107, Без B опция
Без C1 опция, 24V DC архив
Размер на рамката: B3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Независимо дали искате да работите с компресори, помпи, или вентилатори, VLT® Refrigeration Drive FC 103 ви дава възможност да спестите енергия и да удължите живота на компонентите.