FC-103P11KT4P66H2XGC1XXSXXXXAZBXCXXXXD0

132L1878

Честотни преобразуватели
FC-103P11KT4P66H2XGC1XXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP66 / NEMA 4X зад.плат.
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Изключване на мрежа
Посл. издание стд. софт.
AK-LonWorks MCA 107, Без B опция
Без C1 опция, 24V DC архив
Размер на рамката: B1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P11KT4P66H2XGC1XXSXXXXAZBXCXXXXD0

Информация за продукта

Бруто тегло 22.14 kg
Нето тегло 21.19 kg
Volume 144.67 l
EAN 5714853412105

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P11K 11 kW / 15 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус P66 IP66 / NEMA 4X зад.плат.
RFI филтър H2 RFI филтър клас A2
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа 1 Изключване на мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AZ AK-LonWorks MCA 107
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D D0 24V DC архив
Размер на рамката B1 B1
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P11KT4P66H2XGC
Типов код, част 2 1XXSXXXXAZBXCXXXXD0
Височина [mm] 494,0
Ширина със/без опции C [mm] 243,0
Дълбочина [mm] 261,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 261,0
Загуби на мощност NO [W] 278
Загуби на мощност NO [W] 278
Калк. брутно тегло [кг.] 23.5
Калк. нетно тегло [кг.] 23.2
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P11KT4P66H2XGC
Код на модела 02 1XXSXXXXAZBXCXXXXD0

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality