FC-103N500T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132L0943

Честотни преобразуватели
FC-103N500T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
500 KW / 650 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A2
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Предпазител
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, 24V DC архив
Размер на рамката: E4H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103N500T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Информация за продукта

Бруто тегло 295.3 kg
Нето тегло 295 kg
Volume 0 l
EAN 5714853401574

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност N500 500 KW / 650 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H2 RFI филтър клас A2
Спирачка – безопасно спиране T Безопасно спиране
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа 7 Предпазител
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D D0 24V DC архив
Размер на рамката E4H E4H
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103N500T4E20H2TGC
Типов код, част 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Мощност 110% (NO) [kW] 500
Височина [mm] 1578,0
Ширина със/без опции C [mm] 607,0
Дълбочина [mm] 482,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 482,0
kVA 610
Загуби на мощност NO [W] 9473
Загуби на мощност NO [W] 7809
Продължителен ток (NO) [A] 880
Периодичен ток (NO) [A] 968
Продължителен ток (NO) [A] 780
Периодичен ток (NO) [A] 858
Калк. брутно тегло [кг.] 295.3
Калк. нетно тегло [кг.] 295
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103N500T4E20H2TGC
Код на модела 02 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality