FC-103N450T4E54H2XLC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2528

Честотни преобразуватели
FC-103N450T4E54H2XLC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
450 KW / 600 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E54) IP54 / тип 12
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Графичен LCP + USB
Импрегнирана PCB, Изключване мрежа + предп.
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: E1H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103N450T4E54H2XLC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 295.3 kg
Нето тегло 295 kg
Volume 0 l
EAN 5714853313266

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност N450 450 KW / 600 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E54 (E54) IP54 / тип 12
RFI филтър H2 RFI филтър клас A2
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP L Графичен LCP + USB
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа 3 Изключване мрежа + предп.
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката E1H E1H
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103N450T4E54H2XLC
Типов код, част 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 450
Височина [mm] 2000,0
Ширина със/без опции C [mm] 600,0
Дълбочина [mm] 510,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 510,0
kVA 554
Загуби на мощност NO [W] 8783
Загуби на мощност NO [W] 7969
Продължителен ток (NO) [A] 800
Периодичен ток (NO) [A] 880
Продължителен ток (NO) [A] 730
Периодичен ток (NO) [A] 803
Калк. брутно тегло [кг.] 295.3
Калк. нетно тегло [кг.] 295
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103N450T4E54H2XLC
Код на модела 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality