FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2006

Честотни преобразуватели
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400 kW / 550 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54/тип 12 + мрежа щит
RFI филтър клас A2
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Изключване мрежа + предп.
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: E1H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 291 kg
Нето тегло 251 kg
Volume 0 l
EAN 5714853307296

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност N400 (N400) 400 kW / 550 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E5M IP54/тип 12 + мрежа щит
RFI филтър H2 RFI филтър клас A2
Спирачка – безопасно спиране T Безопасно спиране
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа 3 Изключване мрежа + предп.
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B Q Достъп до радиатор
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката E1H E1H
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103N400T4E5MH2TGC
Типов код, част 2 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 400
Височина [mm] 2000,0
Ширина със/без опции C [mm] 600,0
Дълбочина [mm] 510,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 510,0
kVA 516
Загуби на мощност NO [W] 8036
Загуби на мощност NO [W] 6933
Продължителен ток (NO) [A] 745
Периодичен ток (NO) [A] 820
Продължителен ток (NO) [A] 678
Периодичен ток (NO) [A] 746
Калк. брутно тегло [кг.] 295.3
Калк. нетно тегло [кг.] 295
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103N400T4E5MH2TGC
Код на модела 02 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality