FC-103N355T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

132H9949

Честотни преобразуватели
FC-103N355T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
355 KW / 500 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Modbus TCP MCA 122, Без B опция
Без C1 опция, 24V DC архив
Размер на рамката: E3H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103N355T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

Информация за продукта

Бруто тегло 272.3 kg
Нето тегло 272 kg
Volume 0 l
EAN 5714853391882

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност N355 355 KW / 500 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H4 RFI филтър клас A1
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AQ Modbus TCP MCA 122
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D D0 24V DC архив
Размер на рамката E3H E3H
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103N355T4E20H4XGC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0
Мощност 110% (NO) [kW] 355
Височина [mm] 1578,0
Ширина със/без опции C [mm] 507,0
Дълбочина [mm] 482,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 482,0
kVA 456
Загуби на мощност NO [W] 6928
Загуби на мощност NO [W] 5910
Продължителен ток (NO) [A] 658
Периодичен ток (NO) [A] 724
Продължителен ток (NO) [A] 590
Периодичен ток (NO) [A] 649
Калк. брутно тегло [кг.] 272.3
Калк. нетно тегло [кг.] 272
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Завод от линия за поръчка B701
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103N355T4E20H4XGC
Код на модела 02 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality