FC-103N315T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBKCXXXXDX

132H4386

Честотни преобразуватели
FC-103N315T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N315) 315 kW / 450 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54/тип 12 + мрежа щит
RFI филтър клас A2
Безопасно спиране
Графичен LCP + USB
Импрегнирана PCB, Изключване мрежа + предп.
Посл. издание стд. софт.
Modbus TCP MCA 122, Общо предн. В/И
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: D7H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103N315T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBKCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 235 kg
Нето тегло 185 kg
Volume 0 l
EAN 5714853334032

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност N315 (N315) 315 kW / 450 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E5M IP54/тип 12 + мрежа щит
RFI филтър H2 RFI филтър клас A2
Спирачка – безопасно спиране T Безопасно спиране
LCP L Графичен LCP + USB
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа 3 Изключване мрежа + предп.
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B Q Достъп до радиатор
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AQ Modbus TCP MCA 122
Опция B BK Общо предн. В/И
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката D7H D7H
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103N315T4E5MH2TLC
Типов код, част 2 3XQSXXXXAQBKCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 315
Височина [mm] 1978,0
Ширина със/без опции C [mm] 420,0
Дълбочина [mm] 386,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 386,0
kVA 407
Загуби на мощност NO [W] 6663
Загуби на мощност NO [W] 5703
Продължителен ток (NO) [A] 588
Периодичен ток (NO) [A] 647
Продължителен ток (NO) [A] 535
Периодичен ток (NO) [A] 588
Калк. брутно тегло [кг.] 200.3
Калк. нетно тегло [кг.] 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103N315T4E5MH2TLC
Код на модела 02 3XQSXXXXAQBKCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality