132H8497
Честотни преобразуватели
FC-103N315T4E54H4TLC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N315) 315 kW / 450 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E54) IP54 / тип 12
RFI филтър клас A1
Безопасно спиране
Графичен LCP + USB
Импрегнирана PCB, Изключване мрежа + предп.
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: D7H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Независимо дали искате да работите с компресори, помпи, или вентилатори, VLT® Refrigeration Drive FC 103 ви дава възможност да спестите енергия и да удължите живота на компонентите.