FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0

132H2458

Честотни преобразуватели
FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N315) 315 kW / 450 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E54) IP54 / тип 12
RFI филтър клас A1
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Изключване мрежа + предп.
Посл. издание стд. софт.
PROFINET MCA 120, MCB-109 I/O, RTC Back-up
MCB-113 Ext. Relay Card, 24V DC архив
Размер на рамката: D7H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0

Информация за продукта

Бруто тегло 200.3 kg
Нето тегло 200 kg
Volume 0 l
EAN 5714853312719

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност N315 (N315) 315 kW / 450 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E54 (E54) IP54 / тип 12
RFI филтър H4 RFI филтър клас A1
Спирачка – безопасно спиране T Безопасно спиране
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа 3 Изключване мрежа + предп.
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B Q Достъп до радиатор
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AL PROFINET MCA 120
Опция B B0 MCB-109 I/O, RTC Back-up
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 R MCB-113 Ext. Relay Card
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D D0 24V DC архив
Размер на рамката D7H D7H
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103N315T4E54H4TGC
Типов код, част 2 3XQSXXXXALB0CXRXXD0
Мощност 110% (NO) [kW] 315
Височина [mm] 1978,0
Ширина със/без опции C [mm] 420,0
Дълбочина [mm] 386,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 386,0
kVA 407
Загуби на мощност NO [W] 6663
Загуби на мощност NO [W] 5703
Продължителен ток (NO) [A] 588
Периодичен ток (NO) [A] 647
Продължителен ток (NO) [A] 535
Периодичен ток (NO) [A] 588
Калк. брутно тегло [кг.] 200.3
Калк. нетно тегло [кг.] 200
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103N315T4E54H4TGC
Код на модела 02 3XQSXXXXALB0CXRXXD0

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality