132H3255
Честотни преобразуватели
FC-103N315T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXRXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N315) 315 kW / 450 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E54) IP54 / тип 12
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
MCB-113 Ext. Relay Card, Без D опция
Размер на рамката: D2H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Независимо дали искате да работите с компресори, помпи, или вентилатори, VLT® Refrigeration Drive FC 103 ви дава възможност да спестите енергия и да удължите живота на компонентите.