132H9903
Честотни преобразуватели
FC-103N250T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 kW / 350 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54/тип 12 + мрежа щит
RFI филтър клас A2
Безопасно спиране
Графичен LCP + USB
Импрегнирана PCB, Изключване мрежа + предп.
Посл. издание стд. софт.
Modbus TCP MCA 122, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: D7H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Независимо дали искате да работите с компресори, помпи, или вентилатори, VLT® Refrigeration Drive FC 103 ви дава възможност да спестите енергия и да удължите живота на компонентите.