FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0460

Честотни преобразуватели
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 kW / 350 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E54) IP54 / тип 12
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Изключване мрежа + предп.
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, 24V DC архив
Размер на рамката: D7H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Информация за продукта

Бруто тегло 200.3 kg
Нето тегло 200 kg
Volume 0 l
EAN 5714853290802

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност N250 (N250) 250 kW / 350 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E54 (E54) IP54 / тип 12
RFI филтър H2 RFI филтър клас A2
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа 3 Изключване мрежа + предп.
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D D0 24V DC архив
Размер на рамката D7H D7H
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103N250T4E54H2XGC
Типов код, част 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Мощност 110% (NO) [kW] 250
Височина [mm] 1978,0
Ширина със/без опции C [mm] 420,0
Дълбочина [mm] 386,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 386,0
kVA 333
Загуби на мощност NO [W] 5129
Загуби на мощност NO [W] 4558
Продължителен ток (NO) [A] 480
Периодичен ток (NO) [A] 528
Продължителен ток (NO) [A] 443
Периодичен ток (NO) [A] 487
Калк. брутно тегло [кг.] 200.3
Калк. нетно тегло [кг.] 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103N250T4E54H2XGC
Код на модела 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality