132H9349
Честотни преобразуватели
FC-103N250T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 kW / 350 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Modbus TCP MCA 122, Без B опция
Без C1 опция, 24V DC архив
Размер на рамката: D4H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Независимо дали искате да работите с компресори, помпи, или вентилатори, VLT® Refrigeration Drive FC 103 ви дава възможност да спестите енергия и да удължите живота на компонентите.