132L1498
Честотни преобразуватели
FC-103N200T7E54H2TGCXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 kW / 300 HP, Трифазни
525 – 690 V AC *, (E54) IP54 / тип 12
RFI филтър клас A2
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, MCB-109 I/O, RTC Back-up
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: D2H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Независимо дали искате да работите с компресори, помпи, или вентилатори, VLT® Refrigeration Drive FC 103 ви дава възможност да спестите енергия и да удължите живота на компонентите.