FC-103N200T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX

132L0745

Честотни преобразуватели
FC-103N200T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 kW / 300 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54/тип 12 + мрежа щит
RFI филтър клас A2
Безопасно спиране
Графичен LCP + USB
Импрегнирана PCB, Изключване мрежа + предп.
Посл. издание стд. софт.
Modbus TCP MCA 122, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: D7H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103N200T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 211 kg
Нето тегло 161 kg
Volume 0 l
EAN 5714853400409

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност N200 (N200) 200 kW / 300 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E5M IP54/тип 12 + мрежа щит
RFI филтър H2 RFI филтър клас A2
Спирачка – безопасно спиране T Безопасно спиране
LCP L Графичен LCP + USB
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа 3 Изключване мрежа + предп.
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B Q Достъп до радиатор
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AQ Modbus TCP MCA 122
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката D7H D7H
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103N200T4E5MH2TLC
Типов код, част 2 3XQSXXXXAQBXCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 200
Височина [mm] 1978,0
Ширина със/без опции C [mm] 420,0
Дълбочина [mm] 386,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 386,0
kVA 274
Загуби на мощност NO [W] 4109
Загуби на мощност NO [W] 3561
Продължителен ток (NO) [A] 395
Периодичен ток (NO) [A] 435
Продължителен ток (NO) [A] 361
Периодичен ток (NO) [A] 397
Калк. брутно тегло [кг.] 200.3
Калк. нетно тегло [кг.] 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103N200T4E5MH2TLC
Код на модела 02 3XQSXXXXAQBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality