FC-103N200T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXD0

132L0157

Честотни преобразуватели
FC-103N200T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 kW / 300 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A2
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Предпазител
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Общо предн. В/И
Без C1 опция, 24V DC архив
Размер на рамката: D4H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103N200T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXD0

Информация за продукта

Бруто тегло 116 kg
Нето тегло 101 kg
Volume 0 l
EAN 5714853394241

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност N200 (N200) 200 kW / 300 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H2 RFI филтър клас A2
Спирачка – безопасно спиране T Безопасно спиране
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа 7 Предпазител
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BK Общо предн. В/И
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D D0 24V DC архив
Размер на рамката D4H D4H
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103N200T4E20H2TGC
Типов код, част 2 7XXSXXXXAXBKCXXXXD0
Мощност 110% (NO) [kW] 200
Вис. с реген./разпр. тов. [mm] 1268,0
Височина [mm] 1122,0
Ширина със/без опции C [mm] 350,0
Дълбочина [mm] 375,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 375,0
kVA 274
Загуби на мощност NO [W] 4109
Загуби на мощност NO [W] 3561
Продължителен ток (NO) [A] 395
Периодичен ток (NO) [A] 435
Продължителен ток (NO) [A] 361
Периодичен ток (NO) [A] 397
Калк. брутно тегло [кг.] 125.3
Калк. нетно тегло [кг.] 125
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103N200T4E20H2TGC
Код на модела 02 7XXSXXXXAXBKCXXXXD0

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality