FC-103N110T4E54H2TLC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H4646

Честотни преобразуватели
FC-103N110T4E54H2TLC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 kW / 150 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E54) IP54 / тип 12
RFI филтър клас A2
Безопасно спиране
Графичен LCP + USB
Импрегнирана PCB, Предпазител
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: D1H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103N110T4E54H2TLC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 62.3 kg
Нето тегло 62 kg
Volume 0 l
EAN 5714853336661

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност N110 (N110) 110 kW / 150 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E54 (E54) IP54 / тип 12
RFI филтър H2 RFI филтър клас A2
Спирачка – безопасно спиране T Безопасно спиране
LCP L Графичен LCP + USB
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа 7 Предпазител
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката D1H D1H
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103N110T4E54H2TLC
Типов код, част 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 110
Височина [mm] 901,0
Ширина със/без опции C [mm] 325,0
Дълбочина [mm] 378,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 378,0
kVA 147
Загуби на мощност NO [W] 2555
Загуби на мощност NO [W] 2557
Продължителен ток (NO) [A] 212
Периодичен ток (NO) [A] 233
Продължителен ток (NO) [A] 190
Периодичен ток (NO) [A] 209
Калк. брутно тегло [кг.] 62.3
Калк. нетно тегло [кг.] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103N110T4E54H2TLC
Код на модела 02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality