FC-103N110T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

132H9037

Честотни преобразуватели
FC-103N110T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 kW / 150 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Modbus TCP MCA 122, Без B опция
Без C1 опция, 24V DC архив
Размер на рамката: D3H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103N110T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

Информация за продукта

Бруто тегло 75 kg
Нето тегло 70 kg
Volume 0 l
EAN 5714853381869

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност N110 (N110) 110 kW / 150 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H4 RFI филтър клас A1
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AQ Modbus TCP MCA 122
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D D0 24V DC архив
Размер на рамката D3H D3H
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103N110T4E20H4XGC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0
Мощност 110% (NO) [kW] 110
Вис. с реген./разпр. тов. [mm] 1004,0
Височина [mm] 909,0
Ширина със/без опции C [mm] 250,0
Дълбочина [mm] 375,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 375,0
kVA 147
Загуби на мощност NO [W] 2555
Загуби на мощност NO [W] 2557
Продължителен ток (NO) [A] 212
Периодичен ток (NO) [A] 233
Продължителен ток (NO) [A] 190
Периодичен ток (NO) [A] 209
Калк. брутно тегло [кг.] 62.3
Калк. нетно тегло [кг.] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103N110T4E20H4XGC
Код на модела 02 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality