Shows 23 product(s)
FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
Честотни преобразуватели
FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
15 kW / 20 HP Трифазни
380 – 480 V AC (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB Без опция захранв. мрежа
M4-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX
Честотни преобразуватели
FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
18,5 kW / 25 HP Трифазни
380 – 480 V AC (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB Без опция захранв. мрежа
M5-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX
Честотни преобразуватели
FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
22 kW / 30 HP Трифазни
380 – 480 V AC (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB Без опция захранв. мрежа
M5-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код