132F0061
FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX
Честотни преобразуватели
FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
22 kW / 30 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M5-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
VLT® Micro Drive е преобразувател с общо предназначение за управление на променливотокови мотори до 22,0 kW. Той е малък преобразувател с максимални здравина и надеждност. VLT® Micro Drive е произведен с грижа за околната среда и отговаря на директивата RoHS.
Забележка: Поръчайте LCP дисплея отделно като аксесоар.