FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0058

FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

Честотни преобразуватели
FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
M4-РАМКА
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX

Информация за продукта

Бруто тегло 6.3 kg
Нето тегло 6 kg
Volume 20.261 l
EAN 5702427554443

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive серия 051 51
Номинална мощност P11K 11 kW / 15 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H3 RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачка – безопасно спиране B Спирачен модул
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката M4 M4-РАМКА
Typecode Part 1 FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
Modelcode01 FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Калк. брутно тегло [кг.] 6.3
Калк. нетно тегло [кг.] 6
Material Gross Weight 6.3
Material Net Weight 6

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality