Shows 79 product(s)
LD-302P7K5TAE55H1BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Честотни преобразуватели
LD-302P7K5TAE55H1BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: A5
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код
LD-302P4K0TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Честотни преобразуватели
LD-302P4K0TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
4,0 kW / 5,5 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: A2
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код
LD-302P5K5TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Честотни преобразуватели
LD-302P5K5TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
5,5 kW / 7,5 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: A3
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код
LD-302P7K5TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Честотни преобразуватели
LD-302P7K5TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: A3
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код
LD-302P11KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Честотни преобразуватели
LD-302P11KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: B3
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код