LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

134H6421

Честотни преобразуватели
LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: LD-302P18KTAE55H3BGCXXXS018XAXBXC4X16DX

Информация за продукта

Бруто тегло 32.5 kg
Нето тегло 24.6 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107715473

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група LD- Преобр. под. LD-
Серия 302 302
Номинална мощност P18K 18,5 kW / 25 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение A 380 – 400 V AC
Корпус E55 IP55 / тип 12
RFI филтър H3 RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачка – безопасно спиране B Спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера S018 Преобр. под.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция 16 MCO-361 Lift Controller
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката B2 B2
Typecode Part 1 LD-302P18KTAE55H3BGC
Typecode Part 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 160% 18.5
Височина 650,0
Ширина 242,0
Дълбочина 260,0
Дълбочина с опция АВ 260,0
KVA 24.2
Continuous Current (HO) [A] 35
Intermittent Current (HO) [A] 56
Calculated Gross Weight [kg] 24.9
Calculated Net Weight [kg] 24.6
Material Gross Weight 32.5
Material Net Weight 24.6
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Modelcode01 LD-302P18KTAE55H3BGC
Modelcode02 XXXS018XAXBXC4X16DX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality