LD-302P11KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0564

Честотни преобразуватели
LD-302P11KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
Преобр. под. LD-302
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 400 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Преобр. под.
Размер на рамката: B3
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: LD-302P11KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

Информация за продукта

Бруто тегло 14.27 kg
Нето тегло 13.25 kg
Volume 57.75 l
EAN 5710107757121

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група LD- Преобр. под. LD-
Серия 302 302
Номинална мощност P11K 11 kW / 15 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение A 380 – 400 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране B Спирачен модул
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера S018 Преобр. под.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция 16 MCO-361 Lift Controller
Опция D DX Без D опция
Размер на корпус B3 B3
Типов код, част 1 LD-302P11KTAE20H1BXX
Типов код, част 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 160% (HO) [KW] 11
Ширина с две опции C [mm] 225,0
kVA 14.5
Постоянен ток (HO) [A] 21
Прекъсн.-продълж. ток (HO) [A] 33.6
Калк. брутно тегло [кг.] 14.27
Калк. нетно тегло [кг.] 13.25
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 LD-302P11KTAE20H1BXX
Код на модела 02 XXXS018XAXBXC4X16DX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality