FC-102P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3242

Честотни преобразуватели
FC-102P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: A5
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 14.23 kg
Нето тегло 13.58 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427428911

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серия 102 102
Номинална мощност P7K5 7,5 kW / 10 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E55 IP55 / тип 12
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране U Спир. модул + Безоп. спир.
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на корпус A5 A5
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-102P7K5T4E55H1UGC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 7.5
kVA 11.1
Загуба на мощност NO [W] 255
Загуба на мощност NO [W] 255
Постоянен ток (NO) [A] 16
Прекъсн.-продълж. ток (NO) [A] 17.6
Постоянен ток (NO) [A] 14.5
Прекъсн.-продълж. ток (NO) [A] 16
Калк. брутно тегло [кг.] 14.6
Калк. нетно тегло [кг.] 14.3
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-102P7K5T4E55H1UGC
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality