131F3239
Честотни преобразуватели
FC-102P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: A3
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.
VLT® HVAC Drive е предназначен за приложения за вентилация, отопление и охлаждане. С богатата гама от мощни стандартни и избираеми функции този преобразувател гарантира възможно най-ниска обща цена на притежание.