FC-102P18KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P18KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3531

Честотни преобразуватели
FC-102P18KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP21 / тип 1 зад. плат.
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P18KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 21.9 kg
Нето тегло 21.9 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427176911

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серия 102 102
Номинална мощност P18K 18,5 kW / 25 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус P21 IP21 / тип 1 зад. плат.
RFI филтър H2 RFI клас A2 (C3)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката B1 B1
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Typecode Part 1 FC-102P18KT4P21H2XGX
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Power 180% (HO) [KW] NV
Мощност 160% NV
Мощност 150% NV
Мощност 110% 18.5
Височина 480,0
Височина NV
Ширина 242,0
Дълбочина 260,0
Дълбочина с опция АВ 260,0
KVA 26
Power Loss NO [W] 465
Power Loss NO [W] 465
Power Loss HO [W] NV
Power Loss HO [W] NV
Continuous Current (NO) [A] 37.5
Intermittent Current (NO) [A] 41.2
Continuous Current (NO) [A] 34
Intermittent Current (NO) [A] 37.4
Continuous Current (HO) [A] NV
Intermittent Current (HO) [A] NV
Continuous Current (HO) [A] NV
Intermittent Current (HO) [A] NV
Calculated Gross Weight 23.5
Calculated Net Weight [kg] 23.2
Material Gross Weight 21.9
Material Net Weight 21.9
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчана фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Modelcode01 FC-102P18KT4P21H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services