131B1273
Честотни преобразуватели
FC-102P11KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP21 / Тип 1
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: B1
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.
VLT® HVAC Drive е предназначен за приложения за вентилация, отопление и охлаждане. С богатата гама от мощни стандартни и избираеми функции този преобразувател гарантира възможно най-ниска обща цена на притежание.