FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9793

Честотни преобразуватели
FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
0,37 kW / 0,50 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 2.5 kg
Нето тегло 2.1 kg
Volume 5 l
EAN 5702427806825

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серия 101 101
Номинална мощност PK37 0,37 kW / 0,50 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 2 200 – 240 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H4 RFI клас A1 (C2)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на корпус H1 H1
Продуктов каталог GLBL Световен (Стандарт)
Типов код, част 1 FC-101PK37T2E20H4XXC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Калк. нетно тегло [кг.] 2.4
Калк. брутно тегло [кг.] 2.7
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-101PK37T2E20H4XXC
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality