FC-101P90KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9915

Честотни преобразуватели
FC-101P90KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
90 kW / 125 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H8
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P90KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 52.525 kg
Нето тегло 50.2 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107089819

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серия 101 101
Номинална мощност P90K 90 kW / 125 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H3 RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката H8 H8
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-101P90KT4E20H3XXX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Калк. нетно тегло [кг.] 51
Калк. брутно тегло [кг.] 51.3
Material Gross Weight 52.525
Material Net Weight 50.2
Завод от линия за поръчка B901
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-101P90KT4E20H3XXX
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality