FC-101P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9897

Честотни преобразуватели
FC-101P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
55 kW / 75 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H7
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 34.511 kg
Нето тегло 34.211 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427807877

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серия 101 101
Номинална мощност P55K 55 kW / 75 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H2 RFI клас A2 (C3)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката H7 H7
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-101P55KT4E20H2XXX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Калк. нетно тегло [кг.] 36
Калк. брутно тегло [кг.] 36.3
Material Gross Weight 34.511
Material Net Weight 34.211
Завод от линия за поръчка B901
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-101P55KT4E20H2XXX
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality