FC-101P30KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9844

Честотни преобразуватели
FC-101P30KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
30 kW / 40 HP, Трифазни
200 – 240 V AC, IP20 / зад. плат. шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H7
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P30KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 37.5 kg
Нето тегло 37.2 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107088881

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серия 101 101
Номинална мощност P30K 30 kW / 40 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 2 200 – 240 V AC
Корпус P20 IP20 / зад. плат. шаси
RFI филтър H3 RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката H7 H7
Продуктов каталог GLBL Световен (Стандарт)
Typecode Part 1 FC-101P30KT2P20H3XXC
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Calculated Net Weight [kg] 37
Calculated Gross Weight [kg] 37.3
Material Gross Weight 37.5
Material Net Weight 37.2
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Modelcode01 FC-101P30KT2P20H3XXC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality