FC-101P22KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9872

Честотни преобразуватели
FC-101P22KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
22 kW / 30 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1 (C2)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P22KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 10.76 kg
Нето тегло 9.5 kg
Volume 35.274 l
EAN 5710107088713

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серия 101 101
Номинална мощност P22K 22 kW / 30 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H4 RFI клас A1 (C2)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP X Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката H5 H5
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Typecode Part 1 FC-101P22KT4E20H4XXC
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Material Gross Weight 10.76
Material Net Weight 9.5
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Modelcode01 FC-101P22KT4E20H4XXC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality