FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0044

Честотни преобразуватели
FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
0,55 kW / 0,75 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 5.07 kg
Нето тегло 4.48 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427094376

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серия 302 302
Номинална мощност PK55 0,55 kW / 0,75 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 5 380 – 500 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране B Спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката A2 A2
Typecode Part 1 FC-302PK55T5E20H1BGX
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 160% 0.55
Височина 268,0
Ширина 90,0
Дълбочина 205,0
Дълбочина с опция АВ 220,0
KVA 1.25
Power Loss HO [W] 42
Power Loss HO [W] 42
Continuous Current (HO) [A] 1.8
Intermittent Current (HO) [A] 2.88
Continuous Current (HO) [A] 1.6
Intermittent Current (HO) [A] 2.56
Calculated Gross Weight [kg] 4.8
Calculated Net Weight [kg] 4.5
Material Gross Weight 5.07
Material Net Weight 4.48
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Modelcode01 FC-302PK55T5E20H1BGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality