131B0020
Честотни преобразуватели
FC-302P2K2T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
2,2 kW / 3,0 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: A2
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код
VLT® AutomationDrive представлява концепция с единствено задвижване, управляващо цял диапазон от операции от обикновени до серво приложения за всяка машина от дадена производствена линия.