FC-202PK37T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8875

Честотни преобразуватели
FC-202PK37T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
0,37 kW / 0,50 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: A5
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202PK37T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 12.85 kg
Нето тегло 12.2 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427378544

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AQUA преобр. FC-
Серия 202 202
Номинална мощност PK37 0,37 kW / 0,50 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E55 IP55 / тип 12
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката A5 A5
Типов код, част 1 FC-202PK37T4E55H1XGX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 150% (HO) [KW] 0.37
Мощност 110% (NO) [kW] 0.37
kVA 0.9
Загуба на мощност NO [W] 35
Загуба на мощност NO [W] 35
Загуба на мощност HO [W] 35
Загуба на мощност HO [W] 35
Постоянен ток (NO) [A] 1.3
Прекъсн.-продълж. ток (NO) [A] 1.43
Постоянен ток (NO) [A] 1.2
Прекъсн.-продълж. ток (NO) [A] 1.32
Постоянен ток (HO) [A] 1.3
Прекъсн.-продълж. ток (HO) [A] 1.95
Продължителен ток (HO) [A] 1.2
Периодичен ток (HO) [A] 1.8
Калк. брутно тегло [кг.] 12.4
Калк. нетно тегло [кг.] 12.1
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-202PK37T4E55H1XGX
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality