FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8870

Честотни преобразуватели
FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
0,37 kW / 0,50 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката:: A2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 4.5 kg
Нето тегло 3.91 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427378490

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AQUA преобр. FC-
Серия 202 202
Номинална мощност PK37 0,37 kW / 0,50 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H2 RFI клас A2 (C3)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката A2 A2
Typecode Part 1 FC-202PK37T4E20H2XGX
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 150% 0.37
Мощност 110% 0.37
Височина 268,0
Ширина 90,0
Дълбочина 205,0
Дълбочина с опция АВ 220,0
KVA 0.9
Power Loss NO [W] 35
Power Loss NO [W] 35
Power Loss HO [W] 35
Power Loss HO [W] 35
Continuous Current (NO) [A] 1.3
Intermittent Current (NO) [A] 1.43
Continuous Current (NO) [A] 1.2
Intermittent Current (NO) [A] 1.32
Continuous Current (HO) [A] 1.3
Intermittent Current (HO) [A] 1.95
Continuous Current (HO) [A] 1.2
Intermittent Current (HO) [A] 1.8
Calculated Gross Weight [kg] 4.9
Calculated Net Weight [kg] 4.6
Material Gross Weight 4.5
Material Net Weight 3.91
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Modelcode01 FC-202PK37T4E20H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality