131H3107
Честотни преобразуватели
FC-202P90KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
90 kW / 125 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: C4
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.
Danfoss VLT® AQUA Drive е предназначен за приложение във водоснабдяването и канализацията. С богатата гама от мощни стандартни и избираеми функции VLT® AQUA Drive гарантира възможно най-ниска обща цена на притежание за приложение във водоснабдяването и канализацията.