FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B8456

Честотни преобразуватели
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
1,5 kW / 2,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
PROFIBUS DP MCA 101, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката:: A2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 5.2 kg
Нето тегло 4.61 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427372368

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AQUA преобр. FC-
Серия 202 202
Номинална мощност P1K5 1,5 kW / 2,0 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А A0 PROFIBUS DP MCA 101
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката A2 A2
Typecode Part 1 FC-202P1K5T4E20H1XGX
Typecode Part 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 150% 1.5
Мощност 110% 1.5
Височина 268,0
Ширина 90,0
Дълбочина 205,0
Дълбочина с опция АВ 220,0
KVA 2.84
Power Loss NO [W] 62
Power Loss NO [W] 62
Power Loss HO [W] 62
Power Loss HO [W] 62
Continuous Current (NO) [A] 4.1
Intermittent Current (NO) [A] 4.51
Continuous Current (NO) [A] 3.4
Intermittent Current (NO) [A] 3.74
Continuous Current (HO) [A] 4.1
Intermittent Current (HO) [A] 6.15
Continuous Current (HO) [A] 3.4
Intermittent Current (HO) [A] 5.1
Calculated Gross Weight [kg] 4.9
Calculated Net Weight [kg] 4.6
Material Gross Weight 5.2
Material Net Weight 4.61
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Modelcode01 FC-202P1K5T4E20H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality