Shows 40 product(s)
7DP-003852-000027747
NXP00385-A2H1SSS-A1A2000000
NXP00385-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 38 A,IP21/NEMA1
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-004552-000027753
NXP00455-A2H1SSS-A1A2000000
NXP00455-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 45 Амп.,IP21/NEMA1
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-006152-000023585
NXP00615-A2H1SSS-A1A2000000
NXP00615-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 61 A,IP21/NEMA1
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-006155-000008282
NXP00615-A5C1SSV-
NXP00615-A5C1SSV-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 61 A,IP54/NEMA12
Алфа-цифров дисплей
ЕСМ с-клас
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
7DP-006152-000020675
NXP00615-A2T1SSV-
NXP00615-A2T1SSV-A1A2000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 61 A,IP21/NEMA1
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3 за IT мрежи
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код