7DP-014055-000072849

132N3524

Този продукт вече не се поддържа.

NXP01405-A5H1SSS-A1A3000000
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 140 A,IP54/NEMA12
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 08
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC),терм

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: NXP01405-A5H1SSS-A1A3000000

Информация за продукта

Бруто тегло 59 kg
Нето тегло 58 kg
Volume 0 l
EAN 5715253074450

VACON NX_

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група NXP NXP – Продуктов диапазон
Персонализирано задвижване +BM26 Vacon тъмносив NXP
Механична модификация S Стандарт. драйвер за въз. охл.
Мрежово напрежение 5- 380 – 500 V AC
Ток 0140 140 A
Контролна клавиатура A Алфа-цифров дисплей
Корпус 5 IP54/NEMA12
ЕМС емисии нива H IEC61800-3
Спирачен модул 1 Интегриран спирачен модул
Електрическа модификация S Стандартен 6-пулс. с прекъсвач
Модификации на платка S- Директна връзка / стандарт
Транспортна опаковка +GSCB Кашон като трансп. опаковка
+W Време на гаранция +WT01 Гаранция 12/18 месеца (+WT01)
Опция с пластина за уплътнение +QGLC Инчова пров. пластина
Опция слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Опция слот B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC),терм
Опция слот C 00 Без опция
Опция слот D 00 Без опция
Опция слот E 00 Без опция
Езиков пакет на фърмуер +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ЗапЕвр
Ниво на документация +DQCK Кратко ръков. за потребителя
Език на документ. Предпочит. +DLUK Английски
Системен фърмуер +FNP02 Системен софтуер NXP
Лиценз на софтуера NONE без софтуерен лиценз
Приложение +A000 Без специално приложение
Набор параметри NONE няма
Двиг. параметри по подразб. +LS50 Двиг. честота по подр. 50 HZ
Опции за етикетиране +LPC1 без допълнителни етикети
Специална BoM структура +SPC0 Стандартна BoM конфигурация
CE Одобрение +GACE CE Одобрение
UL одобрение +GAUL UL одобрение
RCM одобрение +GACT RCM одобрение N16307
Одобрение от флота NONE Без одобрение от флота
KC одобрение +GAKC Корейско одобрение
Одобрение, украинско +GAUA Одобрение, украинско
EAC одобрение +GAEA EAC одобрение
Регион -R00 Международно (-R00)
Размер на корпус FR08 Корпус 08
Sub family identification NONE (NONE)Норм. клиент поръчва
Спец. за клиент вар. мощност NONE Норм. номинална мощност
Типов код, част 1 7DP-014055
Типов код, част 2 -000072849
Търговски текст FR0801405-5H
Код на модела 01 NXP01405-A5H1SSS-
Код на модела 02 A1A3000000
Калк. нетно тегло [кг.] 58
Калк. брутно тегло [кг.] 59
Мощн. мотор ниско претов. [kW] 75
Мощн. мотор вис. претов [kW] 55
Размери Ш×В×Д [mm] 288X758X344
Постоянен ток (NO) [A] 140
Постоянен ток (HO) [A] 105
Каталог с продукти NO_VIEW БЕЗ ИЗГЛЕД
Префикс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Стоков код 7DP-014055
проверка за пълнота OK
Help Counter 1
Завод от линия за поръчка D801
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality