132L9213
NXP00615-A2H1SSS-A1A200D200
Vacon NXP – Продуктов диапазон
380 – 500 V AC, 61 A,IP21/NEMA1
Алфа-цифров дисплей
IEC61800-3
Интегриран спирачен модул
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Без опция
D Slot: D2 Табло на слот D
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Гамата преобразуватели с въздушно и течно охлаждане VACON® NX е проектирана за широк набор от взискателни промишлени приложения.
Състои се от преобразуватели, монтирани на стена, капсуловани и системни преобразуватели в диапазона на мощности 0,55 kW – 5,3 MW.
Вариантите с течно охлаждане са много подходящи за приложения, при които качеството на въздуха е с ключово значение, пространството е ограничено и е необходим ефективен топлообмен.
Преобразувателите VACON® NX осигуряват максимална производителност и динамика на управлението на мотора както за едноваловите машини, така и за задвижващите системи.
Конфигурируеми Вх./Изх. и комуникации са предназначени да отговарят на всякакви нужди от свързване. Можете да персонализирате функциите на преобразувателя, за да постигнете спестяване на разходи и по-задълбочена интеграция на машината.