134X9386
VACON0020-3L-0031-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0031-4+EMC2+QPESMI05-0031-4+IP21+EMC2
Vacon 020
3-фазен АС вход, 380 – 480 V AC
31 A, IP21, EMC 2 Клас
DBIN, 50 Hz, MI05
Other options according to Model code
VACON® 20 се характеризира с компактност и програмируеми
функционалности, които го превръщат в един от най-лесните за адаптиране
преобразуватели, налични за приложение от производителите на оригинално
оборудване.
VACON® 20 има вградена PLC функция в съответствие с IEC 61131-1, която
спестява разходи за потребителя.
За производителите на оригинално оборудване или производителите на
машини е лесно да се промени софтуерната логика на преобразувателя, за
да се адаптира към техните нужди от управление. VACON® 20 поддържа
голямо разнообразие от комуникационни връзки, което позволява ефективна
интеграция на машината, елиминирайки нуждата от външни комуникационни
шлюзове и паралелни Вх./Изх. връзки.
С опционалния модул за копиране, конфигурациите на параметрите може да
се копират във VACON® 20 по време на фазата на инсталиране без
необходимост от мрежово захранване – спестявайки както време, така и
усилия.