Shows 25 product(s)
70-AB3L08207W12B030BM26-00105636
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0820-7+SDE3+IP00+GNUL
VACON 100 Industrial
525 – 690 V AC, 820 A, IP00
Графична клавиатура MK01
С3 Търговска и индустр. среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: ProfibusDPV1 с връзки с резба
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
2xКорпус 10
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
70-AB3L00035W04B221BM26-00105642
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0003-5+SDE5+DNOT
VACON 100 Industrial
380 – 500 V AC, 3 A, IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: ProfibusDPV1 с SUB-D (D9) Кон.
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 04
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
70-AB3L01405W08B220BM26-00105643
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0140-5+SDE5+DNOT
VACON 100 Industrial
380 – 500 V AC, 140 A, IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: ProfibusDPV1 с SUB-D (D9) Кон.
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 08
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
70-AB3L00165W05B221BM26-00105645
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0016-5+SDE5+DNOT
VACON 100 Industrial
380 – 500 V AC, 16 A, IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: ProfibusDPV1 с SUB-D (D9) Кон.
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
70-AB3L00165W05B521BM26-00105646
VACON0100-3L-0016-5+SDE5+IP54+DNOT
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0016-5+SDE5+IP54+DNOT
VACON 100 Industrial
380 – 500 V AC, 16 A, IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: ProfibusDPV1 с SUB-D (D9) Кон.
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код