Shows 23 product(s)
70-AB3L00055W04B220BM2H-00049229
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0005-5-FLOW
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 5 A, IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 04
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
70-AB3L00045W04B220BM2H-00050261
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0004-5-FLOW
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 4 A, IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 04
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
70-AB3L00165W05B520BM2H-00047889
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0016-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 16 A, IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
70-AB3L00235W05B520BM2H-00049544
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 23 A, IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
70-AB3L00385W06B520BM2H-00048548
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0038-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 38 A, IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 06
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код