Shows 23 product(s)
70-AB3L00055W04B520BM2H-000068088
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0005-5-FLOW+IP54+DINS
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 5 A,IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 04
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
70-AB3L00235W05B540BM2H-000052557
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54+EMC4+DPAP
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 23 A,IP54
Графична клавиатура MK01
EMC C4 Системен компонент
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
70-AB3L00165W05B220BM2H-000090001
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0016-5-FLOW+FL07
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 16 A,IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
70-AB3L00235W05B220BM2H-000090002
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0023-5-FLOW+FL07
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 23 A,IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
70-AB3L00165W05B220BM2H-00048557
Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0016-5-FLOW
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 16 A,IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код