VLT® HVAC Drive FC 102

Shows 827 product(s)

131B1276

FC-102P11KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P11KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: B1
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P11KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1277

FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: B1
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3287

FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

Честотни преобразуватели
FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0
VLT® HVAC Drive FC-102
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: A3
Без C1 опция, MCB-107 24 V DC архив
LonWorks MCA 108, MCB-101 General purp. I/O

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

131B3318

FC-102P4K0T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-102P4K0T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P4K0T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
4,0 kW / 5,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: A5
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P4K0T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3319

FC-102P15KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P15KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
15 kW / 20 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (P55) IP55 / тип 12 зад. плат.
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: B1
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P15KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преглед: