131F5449
FC-102P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Честотни преобразуватели
FC-102P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
55 kW / 75 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: C3
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.
VLT® HVAC Drive е предназначен за приложения за вентилация, отопление и охлаждане. С богатата гама от мощни стандартни и избираеми функции този преобразувател гарантира възможно най-ниска обща цена на притежание.